无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-H200

Fisher™ H200 系列泄压阀

产品描述

H200 系列弹出式泄压阀是一款直接作用式泄压阀,带有预先安装及固定的弹簧挡圈。 当入口气体压力超出弹簧设定值时,提升组件和阀瓣组件将被推离阀孔。 H200 系列弹出式泄压阀操作简单,弹簧设置选项广泛,可用于可以向大气排放气体且可以容忍泄压操作的应用场合。 农场龙头设备是其常见的应用环境之一。

特点

  • 结构节省空间
  • 经济实惠
  • 耐用
  • 保护帽
全开尺寸系数
Cg:405
允许的最大泄压(入口)压力
400 psig / 27.6 bar
固定的释放压力
25 至 300 psig / 1.7 至 20.7 bar 之间的 12 种设置
可用组态和端部连接方式
H202 型:NPS 3/4、NPT
H203 型:NPS 1、NPT
温度适用范围
-20° 至 160°F / -29° 至 71°C
大致重量
0.5 lb / 0.2 kg

文档与图纸