无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-CP200

Fisher™ CP200 系列压力负载式减压器

产品描述

Fisher CP200 系列压力负载式调压器经过精心设计,适用于包括商用和机构设施在内的多种减压应用。 这种应用的灵活性得益于该产品提供多种阀体端部接头尺寸、出口压力设置以及阀孔尺寸。 CP200 系列在压力系数测量(固定系数计量)应用中可提供精确控制。

CAD 图纸和型号:点击此处

特点

  • 多种 NPT 阀体尺寸可选
  • 易于安装和维护
  • 仅使用标准工具即可调节压力和拆卸阀孔
可选配置
独立调压器、非泄压、标志泄压、内部取压、Secondary Seat
阀体尺寸和端部连接方式
3/4 NPT、3/4 x 1 NPT、3/4 x 1-1/4 NPT、1 NPT、1 x 1-1/4 NPT、1-1/4 NPT
最大入口压力
175 psig / 12.1 bar
最大出口压力
应急壳体:25 psig / 1.7 bar
不损坏零件最大可承受:25 psig / 1.7 bar
运行:20 psig / 1.4 bar
出口压力范围
1 至 20 psig / 0.07 至 1.4 bar
温度适用范围
-20° 至 150°F / -29° 至 66°C
大致重量
10 lb / 5 kg

文档与图纸