无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-92S

Fisher™ 92S 型自力式控制阀

产品描述

92S 型自力式控制阀通过活塞驱动,可适用于高循环蒸汽应用。92S 型控制阀和指挥器的底座采用研磨表面,经证实可很大程度地减少底座泄漏。6492H 和 6492L 型指挥器均配有可减少导杆摩擦的波纹管密封阀杆。 钢和不锈钢 92S 型控制阀的设定点压力范围为 250 psig / 17.2 bar,最高温度为 650º F / 343º C。

特点

  • 能够降噪而不降低流量
  • 良好的关断性能可减少下游累积
  • 易于安装
取压方式
外取压
最高温度
铸铁阀体:406°F / 208°C | 不锈钢或钢阀体:500°F / 260°C | 可选高温钢或不锈钢阀体:650°F / 343°C
阀体尺寸
NPS 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 6x4 | DN 25 / 40 / 50 / 65 / 80 / 100 / 150x100
端部连接
NPT / CL125FF / CL150RF / CL250RF / CL300RF / CL600RF
最大入口压力
铸铁:250 PSIG / 17.2 bar | 钢:300 PSIG / 20.7 bar | 或阀体额定值,以较低者为准
最大出口压力
250 PSIG / 17.2 bar
弹簧范围
2 至 250 PSIG / 0.14 至 17.2 bar
其他技术数据
如需其他技术信息,请联系本地销售办事处或参考技术文档。

文档与图纸