无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-912N

Fisher™ 912N 系列调压器

产品描述

912N 系列直接作用、簧压式调压器可用于多种工况和工业应用。 这些调压器的阀膜具有一定的内部泄压功能,有助于最大限度地降低过压。 如果任何出口压力高于非可调节泄压阀弹簧的释放设定点,会使阀膜离开泄压阀阀座,从而让过高的压力排出。912N 系列调压器可提供精确、敏感的控制。

特点

  • 精确、敏感的控制
  • 功能多样
  • 防雨防虫害保护
  • 易于维护
阀体尺寸和端部连接方式
入口:1/4 NPT
出口:1/4 或 3/8 NPT
最大入口压力
250 psig/17.2 bar
允许的最大出口压力
紧急出口压力:20 psig/1.4 bar
避免内部部件损坏的建议出口压力:高于出口压力设置 3 psi/0.21 bar 的压差
取压方式
内取压
温度适用范围
-20° 至 160°F / -29° 至 71°C
大致重量
1.30 lb/0.6 kg

文档与图纸