无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-634

Fisher™ 634 系列高压切断阀

产品描述

Fisher 634 和 634M 型高压切断阀通过隔离提供过压防护。 634 型内取压切断阀可安装到减压调压器与下游系统或设备之间。 634M 型外取压切断阀需要控制管线,并安装到减压调压器的上游。

特点

  • 过压保护无需排放气体
  • 正向关断
  • 应用多样化
  • 易于维护
阀体尺寸和端面连接方式
3/4 或 1 NPT
最大入口压力
 1500 psig / 103 bar
最大出口(壳体)压力
634 型:150 psig / 10.3 bar
634M 型:1500 psig / 103 bar
取压方式
634 型:内部
634M 型:外部
温度适用范围
-40° 至 180°F / -40° 至 82°C
大致重量
10 lb / 4 kg

文档与图纸