无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-627W

Fisher™ 627W 和 WH 系列减压器

产品描述

Fisher 627W 型和 627WH 型减压器是适合液体应用的直接作用式装置。 它们可采用 NPS 3/4、1 和 2 / DN 20、25 和 50 阀体尺寸以及匹配液体应用的结构材料。

产品

Search
第1-1条产品搜索结果(共1条)
:

特点

  • 直通式维护
  • 严密关断功能
  • 功能多样
  • 经久耐用
  • 不锈钢结构
阀体尺寸和端面连接方式
NPT:3/4、1 或 2 CL150、CL300 或 CL600 RF 法兰式:NPS 1 或 2 / DN 25 或 50
PN 16、25 或 40:NPS 1 或 2 / DN 25 或 50
最大入口压力
627W 型:550 psig / 37.9 bar,带尼龙阀瓣,或 350 psig / 24.1 bar,带橡胶阀瓣
627WH 型:900 psig / 62.1 bar,带尼龙阀瓣,或 700 psig / 48.3 bar,带橡胶阀瓣
最大出口(壳体)压力
627W 型:
球墨铸铁:465 psig / 32.0 bar
钢或不锈钢:1500 psig / 103 bar
627WH 型:
钢或不锈钢:1500 psig / 103 bar
出口压力范围
627W 型:10 至 150 psig / 0.69 至 10.3 bar 之间的四个范围
627WH 型:140 至 500 psig / 9.7 至 34.5 bar 之间的两个范围
取压方式
内取压或外取压
温度适用范围
-40° 至 400°F / -40° 至 204°C
大致重量
球墨铸铁或钢外壳:10 lb / 5 kg

文档与图纸