无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-1301F 1301G

Fisher™ 1301F 和 1301G 型高压调压器

产品描述

1301F 和 1301G 型调压器是自作用式高压调压器,可用于高压气体必须降低压力用作指挥器作用式调压器中的指挥器供气压力或用作压力负载式调压器中的负载压力的应用。 1301F 和 1301G 型调压器也可用于多种其他应用,例如用于各种气体的高压减压器。

CAD 图纸和模型:单击这里

特点

  • 耐用不锈钢阀膜
  • 提供备用阀瓣
  • 多功能
  • ANSI VI 级关断
可选结构
1301F 系列:入口 6000 psig / 414 bar、出口范围 10 至 225 psig / 0.69 至 15.5 bar
1301G 系列:入口 6000 psig / 414 bar、出口范围 200 至 500 psig / 13.8 至 34.5 bar
阀体尺寸和端口连接方式
1/4 NPT
最大入口压力
空气和气体:
  6000 psig / 414 bar
液体:
   聚四氟乙烯 (PTFE) 阀瓣:1000 psig / 69.0 bar
   尼龙 (PA) 阀瓣:水:1000 psig / 69.0 bar、其它液体:2000 psig / 138 bar
出口压力范围
1301F 型:10 至 225 psig / 0.69 至 15.5 bar 之间的三个范围
1301G 型:200 至 500 psig / 13.8 至 34.5 bar
标准温度适用范围
尼龙 (PA) 阀瓣和氯丁橡胶 (CR) 垫圈:-20 至 180°F / -29 至 82°C
高温适用范围
聚四氟乙烯 (PTFE) 阀瓣和氟橡胶 (FKM) 垫圈:-20° 至 400°F / -29 至 204°
聚四氟乙烯 (PTFE) 阀瓣和三元乙丙橡胶 (EPDM) 垫圈:-40 至 300°F / -40 至 149°C
取压方式
内取压
大致重量
8 lbs / 3.6 kg
其他技术数据
如需其他技术信息,请联系本地销售办事处或参考技术文档。

文档与图纸