无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-EZR Relief

Fisher™ EZR 型泄压阀或背压调压器

产品描述

Fisher EZR 型先导式泄压阀或背压调压器通常在城市门站和区站中用作过压保护泄压阀,或在商业和工业应用中用作背压调压器。 其运行安静、顺畅,关断严密且使用寿命长,即使在脏污的工况下也能有很好的表现。

EZR CAD 图纸和型号:点击此处
EZROSX CAD 图纸和型号: 点击此处

特点

  • 噪音小—标准阀笼可实现一流的减噪效果,使 EZR 产品较同类的柔性元件调压器噪声低 6-8 dBa。
  • 更大的液体处理能力—EZR 系列的流体路径可获得优秀的液体处理能力,且运行极为安静。Fisher™ 产品经实验室检测,其公布的产品流体数据皆能 100% 实现。
  • 使用寿命长—经现场验证的阀膜具有分层纤维结构,凸起式焊边和模制形状,从而具有更高的强度、更好的耐用性和更长的使用寿命。
  • 防碎屑保护—EZR 系列阀笼创新性的流体通路可以减少碎屑带来的损伤,而不锈钢入口粗滤器可以防止大块的碎屑损伤阀膜。
  • 严密关断—金属塞设计可使颗粒和碎屑偏离阀膜,带来卓越的关断效果,延长维护间隔。
  • 行程指示器—简化了维护过程的检测和系统故障排查
  • 功能多样—通过将泄压先导系统转变为减压先导系统,EZR 型泄压阀或背压调节器可以轻松地转变为减压调压器。
阀体尺寸和端面连接方式
阀体尺寸:NPS 1、2、3、4、6、8 / DN 25、50、80、100、150、200
端部连接:CL150 RF、CL300 RF、CL600 RF、NPT、CL125 FF、CL250 RF、SWE 和 BWE
最低泄压设定压力
20 psig / 1.4 bar
最大泄压(入口)压力
1050 psig / 72.4 bar
温度适用范围
17E68 丁腈橡胶 (NBR):-20 至 150°F / -29 至 66°C
17E97 丁腈橡胶 (NBR):0 至 150°F / -18 至 66°C
17E88 氟橡胶 (FKM):0 至 260°F / -18 至 127°C

文档与图纸