无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-CT88

费希尔™ CT88 背压调节器

产品描述

CT88 型背压调节器用于保持井区自动转输站 (LACT) 橇装上的背压。它设计为通过正排量式泵或科里奥利仪表进行精确测量,并保护其他上游 LACT 橇装设备。与其他背压调节器相比具有高流量能力,可使传输效率更大化。

特点

  • 高容量
  • 泄放塞
  • 完全平衡的阀塞
  • 响应速度快
  • 结构简单
  • 易于安装
  • 轻松调节设定点
  • CL150 压力额定值
阀体尺寸
NPS 2、3 和 4 / DN 50、80 和 100
端部连接件
CL150 RF
最大工作压力
285psi / 19.7bar(基于 CL150 RF 法兰压力额定值)
背压控制范围
NPS 2 / DN 50:10 至 145 psi / 0.7 至 10 bar
NPS 3 和 4 / DN 80 和 100:15 至 145 psi / 1.0 至 10 bar
流量特性
快开
温度适用范围
20° 至 248°F / -7° 至 120°C
结构材料
阀体:碳钢 (WCB)
膜片和密封件:碳氟化合物 (FKM)
阀内件:316 不锈钢
大致重量
NPS 2 / DN 50:89.3lb / 40.5kg
NPS 3 / DN 80:131lb / 59.5kg
NPS 4 / DN 100:184lb / 83.5kg

文档与图纸