无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-63EG

Fisher™ 63EG 型泄压阀或背压调压器

产品描述

Fisher 63EG 型指挥器作用式泄压阀可用于液体和气体应用。63EG 也适合节流背压或旁路应用。 两种结构的主阀门都使用快速更换阀芯包以便于快速进行维护。 对于远程监控,63EG 型阀门可使用位置监控器支架 (PMB) 将 4300 系列无线位置监控器安装到行程指示器。

CAD 图纸和模型:Click Here

特点

  • 运行安静—Whisper Trim™ 笼选项可将高速气体的噪声降低 10 分贝。 带有 Whisper Trim 的调压器专为泄压阀出口上经常出现声速气体的高压应用设计。
  • 严密关断—刀刃金属塞和软阀座提供气密性关断。
  • 简单直通式维护—顶部进入式设计使得维护更加简单。 无需从管线上卸下阀体即可检查、清洁及更换阀内件。
  • 低压升—6358 系列泄压阀指挥器能减小压升,避免系统过压。
  • 全效流通能力—Fisher 产品经实验室检测,其公布的产品流体数据皆能 100% 实现。
  • 行程指示器—简化了维护过程的检测和系统故障排查
  • 稳定启动—指挥器的独特中空阀杆可在主阀塞顶部快速取压,避免正常系统启动期间主阀打开
阀体尺寸和端部连接方式
阀体尺寸:NPS 1、2、3、4、6、8 x 6、12 x 6 / DN 25、50、80、100、150、200 x 150、300 x 150
端部连接:NPT、CL150 RF、CL300 RF、CL600 RF、CL125FF、CL250RF、BWE、SWE 或 PN 16/24/40
最大泄压(入口)压力
63EG 型:400 psig / 27.6 bar
1098-63EGR 型:82 psig / 5.7 bar
泄放设定压力范围
63EG 型:10 至 400 psig / 0.69 至 27.6 bar 的九个范围
1098-63EGR 型:3 至 65 psig / 0.21 至 4.5 bar 的三个范围
温度适用范围
丁腈橡胶 (NBR):-20° 至 180°F / -29° 至 82°C
氟橡胶 (FKM):0° 至 300°F / -18° 至 149°C
乙丙橡胶 (EPDM):-20° 至 275°F / -29° 至 135°C

文档与图纸