无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-1808

Fisher™ 1808 和 1808A 型泄压阀或背压调压器

产品描述

Fisher 1808 球形和 1808A 角型指挥器作用式背压调压器或泄压阀经济紧凑,可用于气体或液体应用以维持油气分隔装置上的压力,或用于气体分输系统的泄压应用。

特点

  • 设计简单可靠
  • 紧凑轻巧
  • 方便安装在任何位置
  • 可快速拆卸
  • 可选上游取压,减少压升
  • 自排空阀体
阀体尺寸和端口连接方式
2 NPT
最大泄压(入口)压力
150 psig / 10.3 bar,包括压升
泄放设定压力范围
3 至 125 psig / 0.21 至 8.6 bar 之间的三个范围
温度适用范围
-20° 至 180°F / -29° 至 82°C
大致重量
1808 型:22 lb / 10 kg
1808A 型:25 lb / 11 kg

文档与图纸