无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-Well Test Manager

试井管理程序

产品描述

最大化油井控制,实现更高效的资源配置。 试井管理程序应用通过从包含气体仪表和液体仪表的测试分离器取样,定义多达 64 口井的气体和液体分配量。 试井管理程序是 ROC800 系列的专用应用。

特点

  • ROC800 系列应用专用
  • 与科里奥利 NOC/PVR 一起用于 2 相位试验队列
  • 多个程序支持最多 11、32 或 64 个虚拟仪表
  • 能够启动试井、设定试井顺序,且在当前试井完成后,插入一个井进行单独测试
  • 支持自动测试或手动测试,具有 24 小时等效结果
  • 每个井的当前试井报告以及之前验证的测试存储于程序记录或软点表中,可以通过 SCADA 系统轻松访问
  • 通过故障措施监控每个井的 ESD 阀门
  • 阀门位置验证以及故障措施
  • 停止运转周期的井气校正和液体比率的可选标准化,使所有值等于 100% 的销售测量值(仅限虚拟仪表)
  • 验证标准包括气体校正系数最小阈值,天然气、石油和水系数的当前和最近的公差

文档与图纸