无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-Injection Controller

注入控制器

产品描述

FloBoss 107 和 ROC800-系列注入控制器应用,对多注入流实现简单、可配置管理。 注入阀组用于向一个或多个钻井提供特定量的水和蒸汽。 注入控制器应用力图在实现流速目标的同时,将井口的压力限制到安全水平。

文档与图纸

特点

  • 显著降低安装成本
  • 注入配置、状态和历史具有卓越可见性
  • 用单个设备代替 PLC 和流量变送器
  • 低功耗系统无需交流电即可用于井场
  • 可配置 – 不可编程 – 系统可加快调试
  • 可配置的双目标控制策略可实现简单却有效的控制
  • 多功能仪表接口
  • 支持所有阀门执行机构
  • 用于计算水和蒸汽的体积、质量和热流速
  • 多流支持和 SCADA 准备
  • FloBoss 支持多达 4 个流(非常适用于井场注入器械)
  • ROC800 支持多达 25 个流(非常适用于注入阀组)