无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-GasStream

GasStream™

产品描述

针对中游天然气采集和加工市场的集成式交易管理和会计系统。

文档与图纸

特点

  • 采集 — 天然气采集和加工产品跟踪从天然气井口到加工厂过程中未经加工的湿天然气流的所有权。系统评估未加工的湿天然气流运送至加工厂过程中产生的采集和压缩费用
  • 工厂加工 — 加工厂生成的会计交易用于向生产者支付他们在加工厂从湿天然气分离得到干燥天然气输入管道所得天然气产品的应得份额
  • 交易 — 交易产品,用于管道追踪干燥天然气的运动,跟进干燥天然气分子从一方到另一方的所有权交接,并评估交易和压缩干燥天然气运动的费用
  • 其他功能 — GasStream 提供内置安全、稳健审核、临时报告、网页集成等等大量最新的可充分扩展的技术
  • 强大、易用、安全 — GasStream 构建在 ASP.NET MVC(模型-视图-控制器)4 框架上,可构建可扩展、基于标准的网页应用程序。该产品使用既定的设计模式和 GUI,方便直观
  • 稳健的审核 — GasStream 中的审核构建于数据访问层中,当每次交易中数据反生变化时,可以清楚地捕捉到该变化
  • 临时报告 — GasStream 利用先进的第三方报告工具的优点,使用户能够快速、动态地生成和编辑报告,更快、更明智地做出决策
  • GasStream 基于 HTML 5,具有快速、现代化的网页,允许组织机构随着技术的发展而成长,页面可以根据设备需要进行扩展,包括从移动电话到平板电脑或台式计算机
  • GasStream 具有可扩展型结构,客户能够使用应用的负载平衡或故障切换方案,确保任何大小机构的性能处于高水平状态
  • 托管型、预订方案 — 托管型、预订方案可大大减少实施时间,为您提供财务灵活性。咨询我们,了解无成本、无风险试点计划