无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-Gas Control Manager

气体控制管理器

产品描述

气体控制管理器为您的控制和逻辑要求提供易于使用的解决方案。 其界面可配置,以减少用于定制编程的时间,并提高您技术人员的生产率。 气体控制管理器专用于 ROC800 和 FloBoss™107,其三个主要功能为 EFM 应用、因果法和流量总结。

文档与图纸

特点

  • 指定控制
  • 加臭控制
  • 与输入或计算成正比的 4-20ma 信号输出
  • 可重置总体积/能量计量累加器
  • 多达 4 个仪表直通口的开关
  • ROC800 和 FloBoss 设备配置,无需编写 FST 即可进行逻辑运算