无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Syncade-P-Electronic Batch Records Management

Syncade 电子批次记录管理

产品描述

Syncade 电子批次记录管理,专为生命科学产业设计,通过材料标识和检定,帮助制造商确保产品质量和安全性,保证一次实现适当的产品效力和纯度。 将您的过程建入电子批次记录,保证操作员按照过程要求工作,让每名操作员都处于最佳状态。

支持的操作系统
Windows 7 或以上版本
处理器
Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz 或以上版本或 Dual Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz 或以上版本
硬盘驱动器
50 GB 可用硬盘空间
显示器
SVGA 或更高分辨率的视频(1024 x 768 或更高)
内存
最小 2 GB RAM ;建议 8 至 16 GB RAM

特点

  • 通过预先定义的工作流程,增强一次成功制造的能力
  • 最小化偏差,支持例外发行,加速产品投放市场
  • 提高批次记录的准确性,减少产品返工
  • 使用来自多个系统的人工和电子数据,创建一个电子批次记录
  • 用户检定支持实时、过程中变更,实现可控灵活性

文档与图纸