无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-2051 Wireless In-Line Pressure Transmitter

罗斯蒙特™ 2051 无线直连式压力变送器

产品描述

罗斯蒙特 2051 无线直连式压力变送器集成 WirelessHART® 技术,是一种用于添加压力测量点的经济高效的解决方案。此款变送器是表压和绝压测量的行业标准,可提供完整组装,因此即使是在偏远地区您也可以快速部署仪器。通过无线功能,您可以轻松添加测量点、降低安装和维护成本,同时提高生产率。

产品

Search
第1-3条产品搜索结果(共3条)
2051 Wireless In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
2051 Wireless In-Line Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
2051 Wireless In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
质保
长达 5 年有限质保
量程比
高达 100:1
通信协议
WirelessHART®
测量范围
表压测量高达 10000psig (689.47bar),绝压测量高达 10000psia (689.47bar)
过程接液材料
316L SST、合金 C-276
诊断
基本诊断
认证
NSF、NACE®、危险场所,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
更新速率
1 秒钟到 60 分钟,用户可选
电源模块使用寿命
最长 10 年,可现场更换(单独订购)
无线范围
内部天线 (225m)

特点

  • WirelessHART® 技术安全且经济实惠,数据可靠性 >99%
  • 在线表压和绝对压力测量可为压力和液位解决方案提供高达 10000psi (689.47bar) 的压力测量
  • 已完整组装到歧管、阀膜密封件或一次流量元件,可直接安装
  • SmartPower™ 模块最长能无故障运行 10 年,无需卸下变送器即可进行现场更换
  • 无需布线即可在测量点快速进行设备安装

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共20条)
: