无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-Wireless 1410S Gateway

艾默生无线 1410S 网关

产品描述

艾默生无线 1410S 网关是新一代无线基础设施。其网络灵活性使用户可以在连入主机系统和数据应用时增强或无缝添加到 WirelessHART® 网络。此网关为艾默生无线 781S 智能天线设计,灵活应用于最远 1300 英尺(400 米)的远程天线位置,允许用户创建一个无线现场网络,可满足挑战性的应用和现场要求。

通讯协议
WirelessHART、ISA100
网络能力
高达 200多 WirelessHART 设备(或)200 多 WirelessHART 与 100 ISA100 设备
供电
10.5-30Vdc 或 IEEE 802.11 PoE
证书/认证
美国、加拿大、ATEX、IECEx、中国、日本、INMETRO
网络可靠性
安全性经过业界实践检验,数据可靠性高于 99%
硬件选项
轻巧、模块化设计提高了部署灵活性
安装
DIN 导轨安装
杆装
模块化

特点

  • 网关将 WirelessHART 自组织网络与任意主机系统相连
  • 通过串行和以太网连接方式将数据轻松集成到控制系统的应用中
  • 安全性经过业界实践检验,数据可靠性高于 99%
  • 自组网络的简单组态和管理
  • 利用关键资产的传感器数据消灭盲点,提高运营产能和安全性
  • 1410S 网关和 781S 智能天线以及 Cisco Catalyst IW6300 Heavy Duty 系列接入点共同构成艾默生无线接入点,通过一个解决方案实现了工业物联网连接的进一步快速发展

文档与图纸