无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-705 Wireless Totalizing Transmitter

Rosemount™ 705 无线累计变送器

产品描述

使用 Rosemount™ 705 无线累计变送器,让您的涡轮流量测量更强大。此变送器配备的无线技术可持续提供平均流率和累计体积测量,即使在偏远和具有挑战性的环境中也可正常工作。此无线变送器拥有直接安装设计,为您提供连续、可靠的现场脉冲数据和预测诊断数据,显示仪器运行状况,支持及时检修维护。

更新速率
1 秒到 60 分钟,供用户选择
电源
可更换配有 PBT 聚合材料外壳的本安锂-亚硫酰氯电源模块
外壳材料
低铜铝或不锈钢
天线类型
外部(WK 选项)天线:最大 10mW (10 dBm) EIRP;延长范围,外部(WM 选项)天线:最大 18 mW (12.5 dBm) EIRP;高增益,分体式(WN 选项)天线:最大 40 mW (16 dBm) EIRP;分体式(WJ 选项)天线:最大 17 mW (12.3 dBm) EIRP
显示器/界面
可选

特点

  • 可立即安装且可轻松连接到涡轮流量计或脉冲输出设备
  • 0-10 kHz 的脉冲输入规格可提供多种应用连接
  • 存在分体或直接安装,可灵活安装和运行
  • 分体式天线选项可实现额外的灵活性和长距离的通讯
  • 适用的应用场合包括加装到现有的现场系统中,以测量注入井的水流量
  • WirelessHART® 技术安全且经济实惠,数据可靠性 >99%
  • 简明、直观的安装方式,免除了布线成本
  • SmartPower™ 解决方案最长能免维护运行 10 年,并可以在不卸下变送器的情况下进行更换

文档与图纸