无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-3051SMV Wireless DP Flow Transmitter

Rosemount™ 3051S 无线 MultiVariable™ 流量计

产品描述

Rosemount 3051S 无线 MultiVariable 流量变送器是一流的多变量解决方案,可配合安全的 WirelessHART® 网络提供测量。这款流量测量变送器经济高效,为差压和静压直接提供变量测量,无需布线成本。该装置还可快速检测仪表测量点,并将单一模型编号进行标准化。

质保
长达 15 年的有限保修
量程比
高达 200:1
测量范围
差压高达 2000 psi (138 bar),静压高达 6092 psi (420 bar)
输出
差压、静压、模块温度、标度变量
通讯协议
WirelessHART®
过程接液材料
316L 不锈钢、合金 C-276、钽、镀金 316L 不锈钢
诊断
基本诊断
认证
NSF 认证、NACE® 认证、危险场所认证,请参阅产品数据表,获得认证的完整列表
更新速率
1 秒钟到 60 分钟,用户可选
电源模块使用寿命
最长 10 年,可现场更换(单独订购)
无线范围
长距离(225 m),扩展范围(800 m),分体(225 m)及高增益分体 (1 km)

特点

  • WirelessHART® 技术安全且经济实惠,数据可靠性 >99%
  • 可在一个多功能设备中进行精确的多变量测量,从而实现经济高效的过程
  • Ultra for Flow 读数精度为 ±0.04%,实现了标准化,而且无需使用堆叠式变送器
  • 无需布线即可在测量点快速进行设备安装
  • 一次元件可作为简单安装和调试的选项
  • 全焊接 SuperModule™ 传感器,适应性好,可在恶劣环境和应用中提供一流的测量精度
  • 流量计经过全面组态和泄漏测试,开箱即可快速安装
  • 流量计技术消除了无谓的管道穿孔,是一种无故障的整体解决方案
  • SmartPower™ 模块最长能无故障运行 10 年,无需卸下变送器即可进行现场更换

文档与图纸