无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-3051S Wireless DP Flow Transmitter

罗斯蒙特™ 3051S 无线差压流量变送器

产品描述

罗斯蒙特 3051S 型无线差压流量变送器将出色的可扩展技术和先进的一次流量元件与 WirelessHART® 网络的安全性和数据可靠性结合。作为同类解决方案中的佼佼者,该差压流量变送器能与各种可预装到设备上的一次元件无缝集成。这款无线变送器安装简单,可以提供持久的、 大于 99% 的数据可靠性,且无需布线成本。

质保
长达 15 年的有限保修
量程比
高达 200:1
测量范围
差压高达 137.89 bar(2000 psi)
输出
差压、换算变量
通讯协议
WirelessHART®
过程接液材料
316L 不锈钢、合金 C-276、合金 400、钽、镀金合金 400、镀金 316L 不锈钢
诊断
基础诊断、回路完整性、过程智能、插入式引压管
认证
NSF 认证、NACE 认证、危险场所认证,请参阅完整的规格以获得认证的完整列表
更新速率
1 秒钟到 60 分钟,用户可选
电源模块使用寿命
最长 10 年,可现场更换(单独订购)
无线范围
长距离 (225 m),扩展范围 (800 m),分体 (225 m) 及高增益分体 (1 km)

特点

  • WirelessHART® 技术安全且经济高效,数据可靠性 >99%
  • 一次元件可预装到变送器上,获得经过优化且易于安装的差压流量测量解决方案
  • 完整的流量组件经过泄漏测试和标定,可将泄漏点减少 70% 并简化安装
  • 全焊接式密封不锈钢 SuperModule™ 平台,可稳定使用 15 年并享受 15 年的有限保修
  • Ultra 和 Ultra for Flow 的性能等级可实现 0.025% 的量程精度
  • 200:1 的量程比可提供可靠的测量和广泛的应用灵活性
  • SmartPower™ 模块最长可无故障运行 10 年,无需卸下变送器便可进行现场更换
  • 无需布线即可在测量点快速进行设备安装

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共79条)
: