无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-3051CFC Compact Orifice Plate Flow Meter

Rosemount™ 3051CFC 紧凑型孔板流量计

产品描述

罗斯蒙特 3051CFC 紧凑型孔板流量计是一款拥有业内前沿技术的流量测量解决方案。这款流量计配备紧凑的孔板或获得专利的 4 孔调节板,可针对闭路控制、通用监控和贸易交接应用提供流量测量。该一次元件的管径尺寸可达 12in. (300mm),专为气体、液体和蒸汽工况而设计,能够在苛刻的工艺条件下运行良好。配备图形背光显示屏、Bluetooth® 连接、流量专用配置和增强软件功能,旨在确保比以往更快速地访问所需数据。该设备提供多种通讯协议,包括 WirelessHART®。

保修
长达 5 年有限保修
量程比
高达 150:1(8:1 流量量程比)
测量范围
差压高达 1000inH2O (2.48bar)
通讯协议
4-20 MA HART®WirelessHART®、FOUNDATION™ 现场总线、PROFIBUS® PA、1-5 V 低功耗 HART®
管径
0.5 至 12in.(15 至 300mm)
工艺接液材料
316L 不锈钢
诊断
基础诊断、过程警报、回路完整性诊断、导压管阻塞诊断
证书/认证
通过独立第三方实施的基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证、NACE® 认证、危险场所认证;请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
无线更新速率
1 秒钟到 60 分钟,用户可选
电源模块使用寿命
最长 10 年,可现场更换(单独订购)
无线范围
内部天线 (225m)

特点

  • 采用通用孔板设计,可对气体、液体和蒸汽进行可靠准确的流量测量
  • 特殊应用场景配置允许您将压力变送器转变为带累计器的流量计
  • 完整的流量组件经过泄漏测试和标定,可将泄漏点减少 70% 并简化安装
  • 具有 10 年稳定性和 150:1 量程比,可提供可靠的测量值和广泛的应用灵活性
  • 借助 Bluetooth® 无线连接,无需物理连接或单独的配置工具即可更轻松地执行维护和维修工作
  • 图形背光显示屏适用于各种照明条件并支持 8 种语言进行简易操作
  • 回路完整性和导压管阻塞诊断能够检测出电气回路问题及导压管阻塞,避免后续影响过程质量,从而提高安全性并缩短停工时间
  • 快速服务按钮内置配置按钮,可简化调试过程
  • 基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证(经由第三方开展)和用于安全安装的 FMEDA 数据的先验证书
  • 支持在突面法兰之间安装获得专利的 4 孔孔板或标准 ASME/ISO 角接型孔板,均可实现简化安装
  • WirelessHART® 技术安全且经济高效,无需布线,数据可靠性 >99%
  • SmartPower™ 模块最长能无故障运行 10 年,且无需拆卸变送器即可现场更换

文档与图纸