无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Plantweb-Insight Wireless Pressure Gauge Application

Plantweb Insight™ 无线压力表应用程序

产品描述

Plantweb Insight 无线压力表监测应用程序可在易于使用的单个界面中监测所有无线压力表。“事先了解”策略使用户能够灵活地查看重要压力读数和趋势,保证操作员在不断变化的现场条件下远程进行维护更新。其他优势包括减少或补充人力巡逻,让人员远离危险区域,提高了安全性。

操作系统
VMware Virtual Hardware Version 16 or higher or Microsoft Hyper-V Configuration Version 8.0 or higher
  • 4 dedicated processors minimum
  • 最小 8GB RAM
  • 512GB 免费硬盘空间
通讯协议
HART-IP 客户端, OPC-UA 客户端/服务器, Modbus TCP/IP 服务器, REST API

特点

  • 易于使用的仪表板显示能够提供“事先了解”关于罗斯蒙特无线压力表的信息
  • 可视化仪表板提供实时无线压力表状态和报警信息,包括过压通知
  • 最小、最大和平均压力追踪
  • 现有系统和无线基础设施易于组态和集成,可连接到工业物联网
  • 通过桌面或移动设备,实现远程连接
  • 软件安装灵活,可通过多种网络浏览器访问
  • 自动设备数据解读可提供有价值的信息,帮助实现更优决策
  • 持续监测关键资产能够提升可靠性和安全性,并能够改善环境和能源利用

文档与图纸