无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Plantweb-Insight Valve Health Application

Plantweb Insight™ Valve Health 应用程序

产品描述

Valve Health 应用程序软件可根据所连接阀门的劣化程度生成工作情况指数指标。系统会计算工作情况指数并将其显示在仪表板上,以便用户轻松查看整个阀门机组的工作情况。Valve Health 应用程序将艾默生专业知识与阀门分析数据相结合,可根据每个阀门的用户定义参数提供相应指标。仪表板还显示过往工作情况的趋势、阀门问题说明、建议的措施以及采取行动的建议时间范围。凭借 Valve Health 应用程序,用户能够利用更充分的信息来确定维护决策的优先级,从而提升工厂的可靠性与性能。

本地主机系统
虚拟化软件:
  • Vmware® 虚拟硬件版本 16 或更高版本,
  • Microsoft Hyper-V® 配置 8.0 版或更高版本

硬件要求:
  • 处理器 = 8 个专用内核²
  • 内存 = 16 GB RAM
  • 硬盘驱动器 = 500 GB 可用空间
Web 客户端
浏览器(支持最新版本):
  • Google Chrome™
  • Microsoft Edge
  • Mozilla Firefox®
通信规格
  • 输入(数据源):配备艾默生 THUM 适配器的艾默生无线 1410/1420 网关
  • 软件版本:Plantweb Insight v3.0.0
  • 输入(数据源):配备数据服务器的 AMS 智能设备管理系统
  • 软件版本:
    • Plantweb Insight v3.2.0
    • AMS v14.5 FP2

特点

  • 确定维修优先级
    • 通过仪表板视图,用户可快速了解亟需关注的阀门以及需要采取哪些步骤来恢复正常工作。
  • 自动监控
    • 该应用程序持续监测设备警报,分析实时参数以便发现问题。
  • 控制阀专业知识
    • 该应用程序整合了艾默生控制阀专家的专业知识,并提供建议的措施和采取措施的时间范围。
    • 即使并非控制阀方面的专家,也可以了解其阀门组的工作情况,根据颜色编码做出决策,并获取关于采取哪些措施、如何采取措施以及何时采取措施的信息。

文档与图纸