无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Plantweb-Insight Pump Application

Plantweb Insight™ 泵应用程序

产品描述

该 Plantweb Insight 泵应用程序为工业泵提供深入监测。应用程序通过基于机器学习的资产模型和分析显示泵实时状态和警报。该应用程序提供泵气蚀、过滤器堵塞、早期轴承和齿轮磨损以及临近的密封泄漏等警告,让您将维护策略从被动响应变为主动预测。

操作系统
VMware Virtual Hardware Version 16 or higher or Microsoft Hyper-V Configuration Version 8.0 or higher
  • 4 dedicated processors minimum
  • 最小 8GB RAM
  • 512GB 免费硬盘空间
通讯协议
HART-IP 客户端, OPC-UA 客户端/服务器, Modbus TCP/IP 服务器, REST API

特点

  • 提供对泵的深入、实时监测,提高对工况的洞察,以做出更明智的决策
  • 利用数十年的经验和分析方法开发的预构建算法有助于提高生产率
  • 易于使用的可视化仪表板显示实时泵状态和警报,例如,高振动、气穴和泵头
  • 预测诊断和提醒权重便于更好地确定泵维护工作的优先级
  • 现有系统和无线基础设施易于组态和集成,可连接到工业物联网
  • 通过桌面或移动设备,实现远程连接
  • 软件安装灵活,可通过多种网络浏览器访问
  • 自动设备数据解读可提供有价值的信息,帮助实现更优决策

文档与图纸