无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Plantweb-Insight Pressure Relief Device Application

Plantweb Insight™ 泄压阀监测应用程序

产品描述

Plantweb Insight 泄压阀监测应用程序可帮助您实现泄压阀 (PRV) 监测自动化、避免推测性操作。该应用程序提供 PRV 释放指示,包括开始和结束时间以及生产和排放损失。另外,还可自动生成一年的事件日志记录,方便汇集 EPA 报告。Plantweb Insight 运用基于机器学习的资产模型和分析,可与现有基础设施轻松集成。

操作系统
VMware Virtual Hardware Version 16 or higher or Microsoft Hyper-V Configuration Version 8.0 or higher
  • 4 dedicated processors minimum
  • 最小 8GB RAM
  • 512GB 免费硬盘空间
通讯协议
HART-IP 客户端, OPC-UA 客户端/服务器, Modbus TCP/IP 服务器, REST API

特点

  • 深度监测泄压设备和泄压阀
  • 利用数十年的经验和分析方法开发的预构建算法
  • 可视仪表板容易使用,提供 PRD 释放次数、释放持续时间和生产损失指示
  • 预测诊断和提醒权重便于确定 PRD 维护工作的优先级
  • 事件日志可记录一年所有的 PRD 释放情况,方便汇集 EPA 报告
  • 现有系统和无线基础设施易于组态和集成,可连接到工业物联网
  • 通过桌面或移动设备,实现远程连接
  • 软件安装灵活,可通过多种网络浏览器访问
  • 自动解读设备数据,为您提供有价值的信息

文档与图纸