无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Plantweb-Insight Air Cooled Heat Exchanger Application

Plantweb™ Insight 空冷换热器应用程序

产品描述

Plantweb Insight 空冷换热器应用程序可分析无线传感器收集的数据,对空冷换热器和翅扇进行深入监测。该应用程序使用基于机器学习的资产模型和分析,可轻松与现有基础设施集成,具有实时状态和警报,包括结垢、高振动和百叶/间距检测。

操作系统
VMware Virtual Hardware 16 或更高版本,或 Microsoft Hyper-V Configuration 8.0 或更高版本
  • 最少 4 个专用处理器
  • 最小 8GB RAM
  • 512GB 免费硬盘空间
通讯协议
HART-IP 客户端, OPC-UA 客户端/服务器, Modbus TCP/IP 服务器, REST API

特点

  • 深入、连续的空冷换热器监测,为您提供更加出色的过程洞察力,以便做出更好的决策
  • 利用数十年的经验和分析方法开发的预构建算法有助于提高效率
  • 易于使用的可视仪表板可提供实时空冷换热器状态和警报,包括结垢、高振动和百叶机械缺陷
  • 预测性诊断和警报权重有助于确定换热器的维护优先级
  • 现有系统和无线基础设施易于组态和集成,可连接到工业物联网
  • 通过桌面或移动设备,实现远程连接
  • 软件安装灵活,可通过多种网络浏览器访问
  • 自动解读设备数据,为您提供有价值的信息
  • 持续监测关键资产可提升可靠性和安全性

文档与图纸