无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-702 Discrete Transmitter Plunger Arrival

Rosemount™ 702 柱塞到位探测离散变送器

产品描述

Rosemount 702 柱塞到位探测离散变送器使用柱塞来提高天然气井场的效率。该变送器与现有的柱塞到位传感器结合使用,检测到位事件并发回无线信号。专为兼容 ETC Cyclops 柱塞到位传感器 ET-11000 而设计。

更新速率
1 秒到 60 分钟,供用户选择
电源
可更换配有 PBT 聚合材料外壳的本安锂-亚硫酰氯电源模块
外壳材料
低铜铝或不锈钢
天线类型
外部(WK 选项)天线:最大 10mW (10 dBm) ;
延长范围,外部(WM 选项)天线:最大 18 mW (12.5 dBm) EIRP;
高增益,移动(WN 选项)天线:最大 40 mW (16 dBm) EIRP;
分体式(WJ 选项)天线:最大 17 mW (12.3 dBm) EIRP
显示器/界面
可选

特点

  • 专为 ETC Cyclops 柱塞到位传感器型号 ET-11000 而设计
  • 可访问因布线成本高昂和缺乏 I/O 而未连接到控制系统的离散点
  • WirelessHART® 技术安全且经济实惠,数据可靠性 >99%
  • 简明、直观的安装方式,免除了布线成本
  • 瞬时输入在无线更新之间持续测量
  • 电源解决方案最长能免维护运行 10 年,并可以在不卸下变送器的情况下进行更换

文档与图纸