无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-8800-Reducer

罗斯蒙特 8800 Reducer 涡街流量计

产品描述

罗斯蒙特 8800 Reducer 涡街流量计采用了罗斯蒙特 8800 系列可靠的电子元件、传感器和仪表表体,并通过利用一体化异径管的优势,对小流量进行准确测量。该设计消除了分体式异径管和管路的现场组装和焊接的需要,因此大大地减少了安装成本和项目风险。此外,罗斯蒙特 8800 Reducer(异径管)端面至端面尺寸与传统的罗斯蒙特 8800 系列相匹配,因此提高了通用性。

产品

Search
第1-10条产品搜索结果(共10条)
流量计精度
使用 8800 MultiVariable 流量计(MTA/MCA 选项)时,获得水中质量流量率 ± 0.70% 的精度
使用 8800 MultiVariable 流量计(MTA/MCA 选项)时,获得水中质量流量率 ± 2% 的精度
使用 8800 MultiVariable 流量计(MPA 选项)时,获得蒸汽中压力为 30 psia 至 2,000 psia 时流量率 ± 1.3% 的精度
使用 8800 MultiVariable 流量计(MCA 选项)时,获得蒸汽中压力为 150 psia 时流量率 ± 1.2% 的精度
用 8800 MultiVariable 流量计(MCA 选项)时,获得蒸汽中压力为 300 psia 时流量率 ± 1.3% 的精度
用 8800 MultiVariable 流量计(MCA 选项)时,获得蒸汽中压力为 800 psia 时流量率 ± 1.6% 的精度
用 8800 MultiVariable 流量计(MCA 选项)时,获得蒸汽中压力为 2,000 psia 时流量率 ± 2.5% 的精度
液体体积流量率 ± 0.65% 的精度(未补偿)
气体和蒸汽体积流量率 ± 1% 的精度(未补偿)
量程比
38:1
输出
4-20mA,基于 HART® 或 7
4-20mA,基于 HART® 5 或 7 和可调脉冲输出
FOUNDATION 现场总线 ITK6,带 2 个模拟输入模块、1 个备用链路活动调度器功能块、1 个积分器功能块和 1 个 PID 功能块
带设备状态和 4 个变量的 Modbus RS-485
接液材料
不锈钢;316 / 316L 和 CF3M
镍合金 – C-22 和 CW2M
高温碳钢 – A105 和 WCB
低温碳钢 – LF2 和 LCC
双相 UNS S32760 和 6A
有关其它接液材料,请咨询厂家
法兰选项
ANSI 150 至 1500 级
DIN PN 10 至 PN 160
JIS 10K 至 40K
法兰面有多重朝向
有关其它法兰规格,请咨询厂家
操作温度
-330°F 至 800°F(-200°C 至 427°C)
管径
1" 至 14" (25 至 350mm)

特点

  • 智能化的异径管设计提高了低流量测量性能
  • 内置异径管无需进行现场组装,简化了安装并降低了成本和项目风险
  • 具有与传统 8800 仪表相同的面对面尺寸,无需改变管道布局,即可进行仪表布置
  • 隔离传感器设计允许在不破坏过程密封的情况下进行在线更换
  • 采用了独特的无垫圈仪表表体设计,提高了工厂可用性并减少了潜在泄漏点
  • 关键过程阀门(CPA 选项)允许用户验证二级安全壳的完整性,提供了更加出色的安全保障
  • 通过质量平衡传感器实现抗振,并通过视觉过滤功能对数字信号进行自适应处理
  • 每只流量计中均设有标准的内部信号发生器,简化了电子部件标定
  • 无移动部件,无需修理或维护,可节省时间和金钱

文档与图纸