无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-8800-Mulitvariable

罗斯蒙特™ 8800 MultiVariable 流量计

产品描述

罗斯蒙特 8800 MultiVariable 涡街流量计将温度和流量设备整合到单个高精度仪表中,从而省去了单独安装两台或多台设备的高昂费用。其一体化可拆卸温度传感器可精确测量过程温度,不仅与过程隔离,而且还与涡街流量传感器分隔开来。通过外部 HART® 压力变送器的输入,它还可以提供温度和压力补偿,在蒸汽和液体应用中实现质量流量和修正体积补偿。

流量计精度
使用 8800 MultiVariable 流量计(MTA 选项)时,获得水中质量流量率 ± 0.70% 的精度
使用 8800 MultiVariable 流量计(MTA 选项)时,获得水中质量流量率 ± 2% 的精度
使用 8800 MultiVariable 流量计(MPA 选项)时,获得蒸汽中压力为 30 psia 至 2,000 psia 时流量率 ± 1.3% 的精度
使用 8800 MultiVariable 流量计(MCA 选项)时,获得蒸汽中压力为 150 psia 时流量率 ± 1.2% 的精度
用 8800 MultiVariable 流量计(MCA 选项)时,获得蒸汽中压力为 300 psia 时流量率 ± 1.3% 的精度
用 8800 MultiVariable 流量计(MCA 选项)时,获得蒸汽中压力为 800 psia 时流量率 ± 1.6% 的精度
用 8800 MultiVariable 流量计(MCA 选项)时,获得蒸汽中压力为 2,000 psia 时流量率 ± 2.5% 的精度
液体体积流量率 ± 0.65% 的精度(未补偿)
气体和蒸汽体积流量率 ± 1% 的精度(未补偿)
量程比
38:1
输出
4-20 mA,基于 HART 5 或 7(MTA/MPA/MCA 选项)
4-20 mA,基于 HART 5 或 7 和可调脉冲输出(MTA/MPA/MCA 选项)
FOUNDATION 现场总线 ITK6,带 2 个模拟输入模块、1 个备用链路活动调度器功能块、1 个积分器功能块和 1 个 PID 功能块(MTA 选项)
带设备状态和 4 个变量的 Modbus RS-485(MTA 选项)
接液部件的材料
不锈钢;316 / 316L 和 CF3M
镍合金 – C-22 和 CW2M
高温碳钢 – A105 和 WCB
低温碳钢 – LF2 和 LCC
双相 UNS S32760 和 6A
有关其它接液材料,请咨询厂家
法兰选项
ANSI 150 至 1500 级
DIN PN 10 至 PN 160
JIS 10K 至 40K
法兰面有多重朝向
有关其它法兰规格,请咨询厂家
过程温度限值
-330°F 至 800°F(-200°C 至 427°C)
温度传感器精度
± 2.2°F (1.2°C)
温度传感器量程
-40 至 800°F (-40 至 427°C)

特点

  • 温度和压力补偿功能可测量蒸汽和液体质量流量,无需流量计算机
  • 一体化的温度传感器可进行精确的温度测量,无需外部热套管或单独的温度传感器。
  • 过热诊断功能有助于检测过热蒸汽的分解
  • 可由用户定义的温度和密度对多达五个,能补偿任何流体流量
  • 流量和温度变量可以指定为 4-20 mA 数字输出或脉冲输出,执行高级监控
  • 采用了独特的无垫圈仪表表体设计,减少了潜在泄漏点,提高了工厂可用性并降低了维护成本
  • 关键过程阀门(CPA 选项)允许用户验证二级安全壳的完整性,提供了更加出色的安全保障
  • 质量平衡传感器和具有视觉过滤的自适应数字信号处理有助于实现抗振

文档与图纸