您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续? 继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
叉齿带 DLC 涂层的 316L 不锈钢音叉,用于在海洋和动力应用中测量和控制供应给发动机、涡轮机和燃烧器的重质燃油 (HFO)。
生成图纸遇到问题。请稍候重试
请输入一个型号字符串。
请输入一个型号名称。
请输入一个有效的电子邮件地址。
请选择至少一个图纸格式。
连接到配置验证器时出现问题。
所提供的变送器型号字符串不是有效配置。 (请注意,当前只支持 MMI 产品。)
所提供的传感器型号字符串不是有效配置。 (请注意,当前只支持 MMI 产品。)
Eg: CMF100M330N4FAEZZZ
Eg: CMF100M
Eg: 5700R13AC2AZZZAAAZATGMV
Eg: 5700
您已完成 - 您的图纸将通过电子邮件发送至.