无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-3818 Eight-Path Liquid Ultrasonic Flow Meter-for LNG

用于液态天然气的罗斯蒙特™ 3818 八声道液体超声流量计

产品描述

用两个完全冗余的四声道罗斯蒙特 3818 液体超声流量计对液态天然气进行动态测量,与静态测量方法相比,动态测量的精度和稳定性更高。独特的多平面交叉 BG 仪表设计可增加流量容量,经实践证明线性度为 ±0.15%,几乎没有压降增量,流量计系数不确定度为 ±0.027%,可确保测量完整性。这款仪表配有强大的罗斯蒙特 3810 系列电子部件,可生成大量的实时预测诊断信息,帮助操作员迅速识别过程故障,从而降低测量不确定度。

管线规格
DN200 至 DN900(20.3 至 91.4 厘米(8 至 36 英寸)
流体状态
液化天然气 (LNG)
线性度
在 1.2 至 12.2m/s(4 至 40ft/s)范围内,测量值 ±0.15%,或者在 0.6 至 12.2m/s(2 至 40ft/s)范围内,测量值 ±0.20%(可选)
流量计系数的不确定度
<±0.027%(API MPMS,第 5 章,第 8 节,表 B-1)
速度
标称为 0.6 - 12.2m/s (2 - 40ft/s),扩展范围为 0.3 - 14.6m/s (1 - 48ft/s)
温度范围
传感器:-196°C 至 +60°C(-385°F 至 +140°F)
电子部件(环境温度):-40°C 至 +60°C(-40°F 至 +140°F)
压力范围
0 至 250Bar(0 至 3,600psig)
特定比重范围
0.35 及更高(标称 0.45)
材料
碳钢和不锈钢
标定
在 ISO 17025 认证的艾默生流量标定实验室中进行标定

特点

  • 在 ±0.15% 及低于 ±0.027% 的流量计系数不确定度范围内,通过工厂证实的线性度,尽可能提高测量完整性
  • 内置内部诊断功能可以追踪液态天然气质量、过程条件及流量完整性,从而避免测量问题
  • 在大容积液态天然气交接操作中使用大口径流量计,加速油轮装卸速度
  • 全通径阀体无可移动部件,可减少维护、降低成本及液态天然气闪燃的风险
  • 通过全面消除压降,降低压缩成本、提高运行效率
  • 通过在 ISO 17025 认证的设施中进行静态零流量及全面的动态测试,进行标定
  • 采用新型 4 型 CPU 模块(带至多 6 个频率或数字输出),增加输入/输出

文档与图纸