无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-3814 Four-Path Liquid Ultrasonic Flow Meter

罗斯蒙特™ 3814 四声道液体超声流量计

产品描述

从精炼产品到重质原油,这款高精度罗斯蒙特 3814 四声道超声流量计拥有出色的量程和线性度,可显著降低液态烃的测量不确定度。该仪表采用全孔设计,可进行高精度和可重复性的测量,符合 API 第 5.8 章及 OIML R117 标准,几乎消除了压降,从而提高了测量的完整性和可靠性。罗斯蒙特 3810 系列电子部件功能强大,可探测不断变化的流量动态,有助于操作员查明仪表上游堵塞和异常流量曲线等问题,从而降低测量不确定度。

产品

Search
第1-9条产品搜索结果(共9条)
管线规格
DN100 至 DN600(10.2 至 91.4 厘米(4 至 24 英寸)
流体状态
液体
线性度
在 1.2 至 12.2m/s(4 至 40ft/s)范围内,测量值 ±0.15%;在 0.6 至 12.2m/s(2 至 40ft/s)范围内,测量值 ±0.20%(可选)
流量计系数的不确定度
<±0.027%(API MPMS,第 5 章,第 8 节,表 B-1)
速度
标称为 0.6 - 12.2m/s (2 - 40ft/s),扩展范围为 0.3 - 14.6m/s (1 - 48ft/s)
工作温度范围
传感器:-50°C 至 +100°C(-58°F 至 +212°F)或可选的 -50°C 至 +150°C(-58°F 至 +302°F)
电子部件:-40°C 至 +60°C(-40°F 至 +140°F)
工作压力范围
0 至 155Bar(0 至 2,250psig)
材料
碳钢和不锈钢
标定
在 ISO 17025 认证的艾默生流量标定实验室中进行标定

特点

  • 高级诊断功能可查明过程故障,从而降低测量不确定度并减少停车
  • 采用高级 MeterLink 软件,实时确认上游堵塞及流量异常情况
    监测流量计工作情况,延长标定周期,以便尽可能降低运行及维护成本
  • 通过大量的归档数据日志(包括压力与温度),完善问责制与审计
  • 没有可移动部件(除非当地有强制要求),降低维护成本,消除定期标定
  • 使用现场可更换的非接液传感器进行进一步维护
  • 使用可扩展的罗斯蒙特 3810 系列电子部件平台简化未来的升级程序
  • 采用新型 4 型 CPU 模块(带至多 6 个频率或数字输出),增加输入/输出

文档与图纸