无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-3812 Two-Path Liquid Ultrasonic Flow Meter

罗斯蒙特™ 3812 双声道液体超声流量计

产品描述

这款经济型罗斯蒙特 3812 双声道液体超声流量计可用于核查计量与分配,采用两个中等半径、平行平面测量通路,可降低流量扰动引起的测量不确定性。该仪表配备超快速罗斯蒙特 3810 系列电子部件,通过降低流量形态、固体和/或夹带空气变化的灵敏度,进一步提高测量稳定性和准确性。MeterLink™ 软件中直观的操作员界面可帮助操作员实时确定成本高昂的流量扰动和仪表性能问题,从而改善测量和维护实践。

产品

Search
第1-10条产品搜索结果(共10条)
管线规格
DN100 至 DN900(10.2 至 91.4 厘米(4 至 36 英寸)
流体状态
液体
线性度
在 1.2 至 12.2m/s(4 至 40ft/s)范围内:测量值 ±0.3%
可重复性
测量值的 ±0.10%
速度
标称为 1.2 至 12.2m/s(4 至 40ft/s),扩展范围为 0.3 至 14.6m/s(1 至 48ft/s)
工作温度范围
传感器:-50°C 至 +100°C(-58°F 至 +212°F)或可选的 -50°C 至 +150°C(-58°F 至 +302°F)
电子部件:-40°C 至 +60°C(-40°F 至 +140°F)
工作压力范围
0 至 155Bar(0 至 2,250psig)
材料
碳钢和不锈钢
标定
在 ISO 17025 认证的艾默生流量标定实验室中进行标定

特点

  • 使用超快速的罗斯蒙特 3810 系列电子部件,降低流量剖面、固体和/或夹气变化的灵敏度
  • 使用集成的 MeterLink™ 软件来监测流量分析并显示流量计运行状态的直观视图
  • 使用预测诊断及过程变量信息检测问题,避免过程异常及故障停车
  • 避免了可移动部件产生磨损,并降低了维护时间以及成本
  • 使用现场可更换的非接液传感器进行维护
  • 通过拓宽流量范围,增强双向通流功能,从而简化设计与安装
  • 采用新型 4 型 CPU 模块(带至多 6 个频率或数字输出),增加输入/输出

文档与图纸