无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-3418 Eight-Path Gas Ultrasonic Flow Meter

罗斯蒙特™ 3418 八声道气体超声流量计

产品描述

新型罗斯蒙特 3418 八声道超声流量计由艾默生制作、开发和设计,可提供高精度和一流的性能以及精密贸易测量用户所需的高功能。3418 流量计在一个流量计主体中集成了两个交叉的四声道(BG 模式)仪表。具备之字形声道布局方式,有效消除计量受流态扰动导致的涡流和串流影响。3418 流量计在前 5D 且不带整流器的配置下获得 OIML 精度等级 0.5 级。

产品

Search
第1-5条产品搜索结果(共5条)
管线尺寸
DN250 至 DN1050(25.4 至 106.7 厘米(10 至 42 英寸)),符合英国天然气公司 (BG) 指导标准
流体状态
气体
精度
在整个流量标定范围内,读数 ±0.1%
可重复性
流速为 1.5 至 30.5m/s(5 至 100ft/s)时,读数 ±0.05%
速度
额定流速可达 30m/s (100ft/s),对某些口径,最大可达到并超过 38m/s (125ft/s)
工作温度范围(传感器)
T-200:–50°C 至 125°C(–58°F 至 +257°F)
T-21:-20°C 至 +100°C(-4°F 至 +212°F)
T-41:-50°C 至 +100°C(-58°F 至 +212°F)
T-22:-50°C 至 +100°C(-58°F 至 +212°F)
工作压力范围(传感器):
T-200:103 至 25,855kPag(15 至 3,750psig)
T-21/T-41/T-22:689 至 27,579kPag(100 至 4,000psig)
T-21/T-41/T-22:Qmax 降低时可以为 345kPag (50psig)
T-22:0 至 25,855kPag(0 至 3,750psig)
材料
碳钢和不锈钢

特点

  • 无需整流器即可节省压缩和泵抽成本,并消除因堵塞产生的维护需求
  • 高量程比 > 100:1,确保减少计量回路,选择小口径流量计,降低投资成本
  • 3410 系列电子部件能够快速采样,提供可扩展的电子平台和详细的存档数据记录(包含压力、温度和气体成分信息),因此流量计可充当冗余的流量计算机
  • 3410 系列电子部件可计算经过校正的体积流量、质量流量和能量流量
  • T-200 传感器无需特殊工具即可在压力下安全提取(口径最大为 106.7 厘米(42 英寸))
  • 采用最新的 3410 电子部件固件更新中现在包含的新型智能仪表自校验基本功能,显著缩短了以前用于数据分析和故障排除的时间

文档与图纸