无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-3416 4+2 Dual-Configure Gas Ultrasonic Flow Meter

罗斯蒙特™ 3416 4+2 双组态气体超声流量计

产品描述

罗斯蒙特 3416 4+2 超声流量计将一个经实践证明的罗斯蒙特四声道 British Gas 弦式仪表(经过 OIML R137 1&2 精度等级 0.5 级验证)和一个双声道反射检查仪表集成,提供出色的功能和性能,可立即查明微小流量扰动的原因。高灵敏度的垂直 90° 通道,可迅速检测可显著增加 (LAUF) 气体损失的管道底部流体和其他碎屑。超快速的 3410 系列电子部件可生成大量的预测诊断信息,并通过 MeterLink™ 软件显示,从而实时检测高成本的过程故障。

产品

Search
第1-6条产品搜索结果(共6条)
管线规格
DN100 至 DN600(10.2 至 91.4 厘米(4 至 24 英寸)
流体状态
气体
精度
4 声道流量计:在整个标定范围内,读数的 ±0.1%
可重复性
四声道流量计:1.5 至 30.5m/s(5 至 100ft/s)时,读数的 ±0.05%
双声道流量计:1.5 至 30.5m/s(5 至 100ft/s)时,读数的 ±0.1%
速度
额定流速可达 30m/s (100ft/s),对某些口径,最大可达到并超过 38m/s (125ft/s)
工作温度范围
T-21 传感器:-20°C 至 +100°C(-4°F 至 +212°F)
T-41 传感器:-50°C 至 +100°C(-58°F 至 +212°F)
T-22 传感器:-50°C 至 +100°C(-58°F 至 +212°F);1,034 至 27,579kPa(150 至 4,000psig)
工作压力范围
T-21/T-41/T-22 传感器:689 至 27,579kPag(100 至 4,000psig)
T-21/T-41/T-22 传感器:降低 Qmax 时,最低工作压力 345kPag (50psig)(见产品数据表)
材料
碳钢和不锈钢

特点

  • 采用高度敏感的垂直诊断声道,沿着管道底部实时检测液体痕迹/碎屑
  • 利用敏感的 30°、单一反射声道实时检测管壁上的积聚
  • 通过专利传感器同步功能,可防止产生干扰和噪音,加快流量扰动检测
  • 通过共同作用的弦通道与反射通道,避免常见的模式错误
  • 通过对管壁积聚、液体、堵塞及气体质量下降等警报处理,降低测量的不确定度
  • 流量剖面 3D 视图显示了旋涡、横流、不对称及湍流,以便加速制定问题解决方案
  • 通过对 AGA 8 压缩系数及 AGA 10 声速进行自动计算,从而减少了人为失误
  • 采用最新的 3410 电子部件固件更新中现在包含的新型智能仪表自校验基本功能,显著缩短了以前用于数据分析和故障排除的时间

文档与图纸