无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-628 Toxic Gas Sensor

Rosemount™ 628 通用气体传感器

产品描述

Rosemount 628 系列电化学有毒气体传感器具有特异性高、响应快和使用寿命长的特点。所有 Rosemount 628 系列传感器均与 Rosemount 928 无线气体监测器兼容。电化学传感器装置采用了行业标准的技术(用于传统有线气体检测器),持续将有毒气体传感引入具有挑战性的偏远地区。气体传感器类型包括硫化氢(H2S)、一氧化碳(CO)和氧耗竭(O2)。

工作温度
H2S: -40 °F 至 +122 °F (-40 °C 至 +50 °C)
O2 耗竭:-22 °F 至 +122 °F (-30 °C 至 +50 °C)
CO:-22 °F 至 +122 °F (-30 °C 至 +50 °C)
精度
H2S:±3 ppm 或 10% 读数,以较大者为准
O2 耗竭:供气中氧气含量的 0.5 % 内
CO:6 ppm 或 10 % 读数,以较大者为准
时间常数/响应
H2S:T90 < 45 秒
O2 耗竭:T90 < 15 秒
CO:T90 < 29 秒
检测范围
H2S:气体浓度水平 0-100 ppm(范围)
O2 耗竭:气体浓度水平 0-25%(体积比)
CO:气体浓度水平 0-1,000 ppm(范围)
证书/认证
本质安全,CSA 1 分类 ANSI/ISA 92.00-2010 (R2015);ATEX/IECEx 0 区

特点

  • 热插拔电化学传感器模块具有寿命终止诊断功能,可在现场安装,无需工具
  • 本安型传感器组件包括电化学传感器元件(安装在坚固高分子传感器模块上)
  • WirelessHART® 技术安全且经济实惠,数据可靠性 >99%。

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-1条备品备件和附件结果(共1条)
: