无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-Twisted Square Thermowell

Rosemount™ Twisted Square™ 热套管

产品描述

在具有挑战性的环境中利用 Twisted Square 螺旋式热套管准确测量过程温度,并降低热套管的故障风险。这种革命性的设计消除了 90% 以上的动态应力(热套管疲劳失效的主要原因),并为未通过 ASME PTC 19.3 TW 评估的传统热套管提供出色的解决方案。

热套管计算
使用 Rosemount™ Thermowell Design Accelerator 执行计算
设计修正因素
可针对任意应用定制
证书/认证
材质认证、NACE、CRN(请参阅完整的认证列表了解详情)

特点

  • 无需伴流频率或动态应力计算
  • 消除 90% 以上的动态应力
  • 提高可靠性并降低风险
  • 通过改变工艺条件(开车、停车、事件),显著降低热套管发生故障的风险
  • 易于扩展至新应用
  • 能增加流速,提高通量
  • 延长插入长度,提高温度精确度
  • 避免复杂和昂贵的管道改型
  • 减少库存(一个热套管多用)
  • 相同的热套管可应用于不同的过程条件

文档与图纸