无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-214A Temperature Sensor

罗斯蒙特™ 214A 温度传感器

产品描述

罗斯蒙特 214A 温度传感器为需要特殊设计的热电偶和热电阻提供简单的解决方案。214A 可根据您的具体连接类型、护套尺寸、布线要求等量身定做!获得系统所需的准确信息,包括表面贴装传感器、轴承传感器、引线套件和快接端子。

温度范围
热电偶:-328 至 4200°F(-200 至 2316°C),RTD:-328 至 1202°F(-200 至 650°C)
引线
各种线规尺寸(8-30),FEP 绝缘;按照 ANSI/ASTM E230 标准进行颜色编码
绝缘电阻
室温下,在 500 VDC 测量时,最小绝缘电阻为 1000 MΩ
标定选项
IEC 751 A 或 B 类;单点标定;标定时间安排或客户指定的标定范围,都带有 Callendar-Van Dusen 常数

特点

  • 为保障过程兼容,提供带接地或不接地接点的单组态或双组态
  • 传感器精度公差符合 ASTM 和 IEC 标准,提供可靠的性能
  • 表面贴装传感器可实现非侵入式温度测量。这些设计包括磁传感器和焊垫传感器
  • 提供各种不同的接头、衬套和护套弯头
  • 各种不同的护套端子 - 电气插头/插孔、连接器、引线转换导管、螺纹接头
  • 提供多种引线延长件 - 任何长度的 Flex 铠装、带 PVC 涂层的 Flex 铠装、聚酯纤维罩、不锈钢筛网护套等...
  • RTD 可用作 PT100 或 PT1000
  • 可提供 J、K、T、E、N 等类型热电偶
  • 超过 0.25" 的各种护套直径 - 1/16、1/8、3/16、3/8
  • 各种护套材料 - 合金 600、316 不锈钢、310 不锈钢

文档与图纸