无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-X-well Technology

Rosemount™ X-well™ Technology

产品描述

Rosemount X-well 技术可准确测量内部的过程温度,无需热套管或过程管道开孔。依靠非侵入式解决方案,无需切割管道便可安全记录过程温度,并计算伴流频率或过程停车。

  • 减少设计和工程时间达 65%
  • 消除过程停车,无需管道改造,提高安全性
  • 适用于各种监控和挑战性应用
  • 减少 30% 总拥有成本

产品

Search
第1-2条产品搜索结果(共2条)
0085 Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
输入
Rosemount X-well 技术 3144P 变送器:单传感器,支持 RTD 传感器输入
Rosemount X-well 技术 648 变送器:单传感器,支持 RTD 传感器输入
输出信号
Rosemount X-well 技术 3144P 变送器:4-20 mA/HART® 协议
Rosemount X-well 技术 648 变送器:WirelessHART® 协议
外壳
双腔现场安装
显示器/界面
大屏 LCD,带有百分比范围图形和按钮/开关
诊断
Rosemount X-well 技术 3144P 变送器:基础诊断,包括开路/短路传感器诊断
Rosemount X-well 技术 648 变送器:基础诊断,包括开路/短路传感器诊断
证书/认证
Rosemount X-well 技术 3144P 变送器:危险场所,船用型
Rosemount X-well 技术 648 变送器:危险场所,船用型
请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
电源模块使用寿命
Rosemount X-well 技术 648 变送器:寿命长达 10 年,可现场更换(单独订购)
天线类型
Rosemount X-well 技术 648 变送器:外部(标准和扩展范围)
更新速率
Rosemount X-well 技术 648 变送器:1 秒至 60 分钟,可供用户选择

特点

  • Rosemount X-well 技术功能 3144P 变送器:
    • 恶劣环境下双腔室外壳具备出色的防护性
    • 追踪温度的峰值和谷值可监测温度极限值,便于故障排查
    • 装置仪表板可作为简化装置组态,执行诊断性故障排查的简明界面
  • Rosemount X-well 技术功能 648 变送器
    • 出色的无线精度和稳定性,适合过程自动化
    • WirelessHART® 技术安全且经济高效,数据可靠性 >99%
    • 无需布线即可在测量点快速进行设备安装
    • LCD 显示器显示现场测量和诊断信息,提高过程可见性
    • SmartPower™ 模块最长能无故障运行 10 年,且无需拆卸变送器即可现场更换
    • 具有耐用的双室外壳,提供了更好的现场可靠性

文档与图纸