无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-614 Cryogenic Spot Temperature Sensor

Rosemount™ 614 低温点温度传感器

产品描述

Rosemount 614 专为低温和制冷储罐中的温度测量而设计。

这些点温度元件使用矿物绝缘的柔性钢制电缆进行布线,在冷却过程中测量满载储罐内部温度并检测储罐隔绝空间内的泄漏。温度传感器元件可通过锥形连接件或接线盒轻松集成到罗斯蒙特 2240S 多点输入温度传变送器。

精度
使用标定后传感器时,精度为 ±0.02 °C (±0.036 °F)
元件类型
符合 EN 60751 的 Pt-100 点元件
点元件数量
单元件或双元件
测量范围
-200 至 +100 °C (-328 至 +212 °F)
总长
最长 300 m (984 ft)
保护套管
填满压缩氧化镁粉末的 4.5 mm (0.18 in.) AISI 316L

特点

  • 专为低温应用而设计
  • 可进行单点温度测量、冷却和泄漏检测
  • 通过锥形连接或接线盒,可连接任意数量的传感器到温度变送器
  • 配件可选范围广泛

文档与图纸