信息对话框
关闭
显示内容更新信息
产品比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
由于不活跃,您的会话即将超时。单击“确认”额外延长 30 分钟。
[ { "catentry_id" : "5509056", "Attributes" : { } } ]
此产品已成功添加到您的清单中。
Home
自动化解决方案
测量仪表
温度测量
温度传感器
Rosemount™ 214C RTD 温度传感器、644 变送器和 114C 热套管
Rosemount™ 214C RTD 温度传感器、644 变送器和 114C 热套管
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
组态
询价
了解更多
添加到工作场所
规格
特点
文档与图纸
规格
罗斯蒙特™ 214C 热电阻温度传感器
温度范围
对于绕线元件,根据 IEC 60751:2008,在 20 至 500 Hz 之间 1g 振动 150 小时后测得最大冰点电阻漂移为 0.05 °C(0.020)
引线
24 AWG 引线;FEP 绝缘;根据 IEC 60751 进行颜色编码
时间常数/响应
当按照 IEC 60751:2008 的规定在流动水中测试时,达到 50% 传感器响应最多需要 10.8 秒
稳定性
根据 IEC 60751:2008 中规定的方法,在最大规定温度下经过 1,000 小时后测得的最大冰点电阻漂移为 ±0.15 °C(0.059)
绝缘电阻
室温下,在 500 VDC 测量时,最小绝缘电阻为 1000 MΩ
标定选项
IEC 751 A 或 B 类;单点标定;标定时间安排或客户指定的标定范围,都带有 Callendar-Van Dusen 常数
Rosemount™ 644 温度变送器
输入
支持通用传感器输入(RTD、T/C、mV、ohms),可支持单传感器或双传感器装配
输出信号
4-20 mA /HART™ 协议、FOUNDATION™ fieldbus 协议、PROFIBUS™ PA 协议
外壳
现场安装、DIN A 头部安装或导轨式安装
显示器/界面
LCD 显示器,带本地操作员界面(LOI)的 LCD 显示器
诊断
基础诊断,Hot Backup™ 功能,传感器漂移警告,热电偶老化,最小/最大值追踪
标定选项
变送器-传感器匹配(卡伦德-范.杜森常数),5-点标定
证书/认证
独立第三方根据 IEC 61508 认证为 SIL 2/3,危险场所,船用型式,请参阅完整的认证列表了解详情
罗斯蒙特™ 114C 热套管
热套管计算
伴流频率计算 (WFC) 由持照工程师执行,订购时加入选项代码 R21 获取官方报告
设计修正因素
可针对具体应用定制根部、圆孔和端头直径
认证
材质认证、NACE、CRN(请参阅完整的认证列表了解详情)
产品测试
外部压力测试、内部压力测试、染料着色探伤测试、X 光以及 PMI(请参阅完整列表了解详情)
特点
罗斯蒙特™ 214C 热电阻温度传感器
薄膜或绕线设计的单元件或双元件 Pt-100 RTD 可满足各种应用需求
薄膜传感器可以耐受高振动的行业应用
绕线设计则适合需要高精度和双元件的应用和/或高温应用
覆盖 –196 至 600°C(–321 至 1112°F)的温度范围,提高了应用的灵活性
Callendar-Van Dusen 常数有利于变送器-传感器匹配,提高准确度
A 类准确度(可选)能确保关键温度测量点满足公差和精度标准
多种外壳和连接头选项有助于优化适用性,满足各种应用要求
包括簧压或紧凑簧压安装型式,适用性更好
北美认证满足危险场所需求
Rosemount™ 644 温度变送器
广泛用途的温度变送器,可匹配 HART™、FOUNDATION™ Fieldbus 或 PROFIBUS™ 协议
多种外壳选型,实现多种安装配置,包括顶部、现场或导轨安装
LOI 选项消除对特殊配置工具(如,现场手操器)的需要,便于简便
变送器-传感器满足 Callendar-Van Dusen 常数匹配,减少总测量错误
Hot Backup™ 功能和传感器漂移警告配备双传感器,确保测量完整性
热电偶老化诊断功能可监测热电偶的健康情况,防止老化导致的故障
最小和最大温度追踪可监测温度极限值,便于故障排查
装置仪表板可作为简化装置组态,执行诊断性故障排查的简明界面
罗斯蒙特™ 114C 热套管
螺纹、法兰、范斯通法兰式以及焊接安装型式配合多种杆外形选项,应用灵活性更高
热套管材质多样,从不锈钢到特殊材质,可符合多种过程规格要求
伴流频率计算报告选项可确保热套管设计兼容过程条件
针对根部、圆孔和头端厚度的设计修正因素提升了设计灵活性,使您可以针对特定应用要求执行定制
范斯通法兰式允许法兰材质不同于杆部,提升成本效率
包括 NACE、材质认证和 PMI 的热套管选项确保材质的可追溯性或兼容性
外部流体静压测试、染料着色探伤测试等特殊测试选项可满足过程要求
文档与图纸
罗斯蒙特™ 214C 热电阻温度传感器
Rosemount™ 644 温度变送器
罗斯蒙特™ 114C 热套管
比较产品
清除全部
比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
Dismiss
清除全部
比较