无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-765 Multiple Spot Temperature and Water Level Sensor

罗斯蒙特™ 765 多点温度及水位传感器

产品描述

罗斯蒙特 765 配置的一体化水位传感器连接到温度传感器管,可测量储罐底部的自由水位,并正确计算产品容积。
罗斯蒙特多点温度传感器使用多个放置在不同高度的 Pt-100 点元件来测量温度,以提供储罐温度分布情况和平均温度。
只使用全浸式元件来确定产品温度。其中一个温度传感器元件可以安装在水位探头内部。每个传感器均连接至罗斯蒙特 2240S 变送器。

精度
温度传感器:
1/6 DIN B 类(标准),1/10 DIN B 类(选件)。
标定选项:带 4 线制连接的独立标定点元件实现 ±0.025 °C(±0.045 °F)整体传感器精度。
水位传感器:
± 2 mm(0.08 in.),有效长度 500 mm,± 4 mm(0.16 in.),有效长度1000 mm。
元件类型
符合 EN 60751 的 Pt-100 点元件
点元件数量
最多为16个RTD点元件:
• 3 线共享回线或独立线路。
• 4 线独立线路。
测量范围
  • 温度传感器:-50 至 +250 °C(-58 至 +482 °F)。
  • 水位传感器有效测量范围:500 mm(20 in.)或1000 mm(40 in.)。
总长
最大长度60 m(197 ft)。
保护套管
不锈钢,AISI 316。壁厚 0.3 mm(0.012 in.)。∅= 1 in.
水位传感器型号
• 开式:推荐用于原油及粘稠液体。
• 闭式:推荐用于柴油等轻型燃料。

特点

  • 采用 3 线制或 4 线制多点温度传感器对散装液体储罐进行监测,获取贸易交接净体积精度。
  • 采用独有的传感器标定提高精度
  • 使用多达 16 个点元件测量液体温度
  • 测量自由水位。
  • 拥有各种附件(例如锚定重锤和蒸气护套)可选

文档与图纸