无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-214C RTD Temperature Sensor

罗斯蒙特™ 214C 热电阻温度传感器

产品描述

罗斯蒙特 214C 热电阻温度传感器采用 Pt-100 单元件或双元件热电阻(RTD),覆盖了从 -196 至 600°C(-321 至 1112°F)的温度范围。这款传感器是一种特殊的解决方案,采用了薄膜和绕线设计,提高了应用灵活性。该传感器具有很多标定选项,包括 A 级或 B 级传感器精度,还为变送器-传感器匹配提供 Callendar-Van Dusen 常数,实现高精度。

产品

Search
第1-23条产品搜索结果(共31条)
214C RTD Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
248 Rail Mount Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
848T Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
248 Rail Mount Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
644 Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
248 Wireless Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
248 Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
848T Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
644 Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
114P Protection Tube
9295 Process Flow Meter
214C RTD Temperature Sensor
9295 Process Flow Meter
3051S MultiVariable Transmitter
305 Instrument Manifold
214C RTD Temperature Sensor
214C RTD Temperature Sensor
248 Rail Mount Temperature Transmitter
114P Protection Tube
温度范围
对于绕线元件,根据 IEC 60751:2008,在 20 至 500 Hz 之间 1g 振动 150 小时后测得最大冰点电阻漂移为 0.05 °C(0.020)
引线
24 AWG 引线;FEP 绝缘;根据 IEC 60751 进行颜色编码
时间常数/响应
当按照 IEC 60751:2008 的规定在流动水中测试时,达到 50% 传感器响应最多需要 10.8 秒
稳定性
根据 IEC 60751:2008 中规定的方法,在最大规定温度下经过 1,000 小时后测得的最大冰点电阻漂移为 ±0.15 °C(0.059)
绝缘电阻
室温下,在 500 VDC 测量时,最小绝缘电阻为 1000 MΩ
标定选项
IEC 751 A 或 B 类;单点标定;标定时间安排或客户指定的标定范围,都带有 Callendar-Van Dusen 常数

特点

  • 薄膜或绕线设计的单元件或双元件 Pt-100 RTD 可满足各种应用需求
  • 薄膜传感器可以耐受高振动的行业应用
  • 绕线设计则适合需要高精度和双元件的应用和/或高温应用
  • 覆盖 –196 至 600°C(–321 至 1112°F)的温度范围,提高了应用的灵活性
  • Callendar-Van Dusen 常数有利于变送器-传感器匹配,提高准确度
  • A 类准确度(可选)能确保关键温度测量点满足公差和精度标准
  • 多种外壳和连接头选项有助于优化适用性,满足各种应用要求
  • 包括簧压或紧凑簧压安装型式,适用性更好
  • 北美认证满足危险场所需求

文档与图纸