无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Paine-P-215-01-120 Temperature Sensor

Paine™ 215-01-120 系列直接介质温度传感器

产品描述

Paine 215-01-120 系列直接介质温度传感器是一种关键温度测量解决方案,适用于机械、引擎和过程设备中的高压流体。这款可快速响应的铂质热电阻 (RTD) 传感器可以在最高 250°C (500°F) 的温度条件下提供理想的精度、可重复性、稳定性以及经久耐用的恢复能力。这些传感器非常适合对液体和气体执行关键直接流通和流入温度测量。

温度范围
-25 至 500 °F(-31 至 260 °C)
质保
1 年
结构材料
Inconel 718,UNSN07718,固溶退火并老化至 Rockwell C40 最大硬度
压力端口/接头
1/2–20 UNF 2A; 可提供替代选项
认证

特点

  • 准确稳定地直接测量高压液体,可确保长期、优异的性能。
  • 耐腐蚀的铂 RTD 用于最高 250 °C (500 °F) 高温,可耐受严苛环境
  • 针对非常小的外形规格提供 0.732 英寸最大直径的产品包
  • 迅速的响应速度可提供精准的测量数据并改善效率
  • 传感器选项可定制,适合针对具体情况进行设计

文档与图纸