无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-Tank Gauging Control Cabinet

罗斯蒙特™ 控制柜

产品描述

罗斯蒙特控制柜专为罗斯蒙特储罐计量产品而设计。罗斯蒙特控制柜可用于简化系统安装,保护储罐计量设备和计算机免受高温、灰尘和非授权访问的威胁。此机柜通常根据具体项目要求定制。它可以通过已测试的连接预先配置。

电源
110/230VAC。
报警输出
高温继电器、风扇故障继电器、烟雾探测器继电器等。
访问
服务器/网络控制柜前后均可进入。发生故障时,模块和组件均可快速更换。更换所有冗余组件时,系统可不断电。

特点

  • 简化控制室安装。
  • 节省安装时间。
  • 电气连接和 TankMaster 冗余完成组态,100% 完成预检。
  • 保护控制室设备和计算机。
  • 与其他控制柜保持同样观感。
  • 使用备用端子和备用控制柜空间进行未来系统扩展。

文档与图纸