无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-TankMaster Mobile Inventory Management Software

罗斯蒙特™ TankMaster™ Mobile 库存管理软件

产品描述

罗斯蒙特TankMaster Mobile 可以随时概览库存并快速访问储罐的液位、体积、温度、液位变化率等详细情况。它对于不同设备反应灵敏,可与智能手机、平板电脑和计算机之间实现无缝连接。组织内外部都可以轻松共享库存数据,确保员工和合作伙伴能够随时随地获取所需的正确信息。

操作系统
服务器: Microsoft® Windows Server 2019 标准版 1577 或更高版本。桌面体验版。
智能手机/平板电脑: iOS、Android
软件兼容性
iOS 支持的 Web 浏览器:Chrome、Safari
Android 支持的 Web 浏览器:Chrome
Microsoft Windows 支持的 Web 浏览器: Chrome、Firefox
系统配置和安装
与 罗斯蒙特 TankMaster 库存管理软件整合
储罐数量
最多 200 个

特点

  • 跨平台 Web 应用程序,可适用于计算机、智能手机和平板电脑
  • 设备反应灵敏和触摸屏优化
  • 用户友好的界面可做到库存数据即时概览,并只需单击即可了解每个储罐的详细信息
  • 设置储罐“观察名单”并密切监控
  • 通过自定义、 预定义和自动储罐分组高效工作
  • 符合国际网络安全标准 IEC 62443-3-3
  • 支持带防火墙的 3 级网络架构,阻止未授权访问
  • 新设备由管理员授权或通过双重身份验证授权
  • 传输层安全加密通信保护数据机密性
  • 可以为每位用户控制特定储罐、数据点等的访问
  • 利用用户分组快速向适当人员授权访问
  • Web 门户上轻松进行许可证管理

文档与图纸