无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-5900S Radar Level Gauge

罗斯蒙特™ 5900S 雷达液位计

产品描述

罗斯蒙特 5900S 雷达液位计的仪表精度为 ±0.5 mm (0.020 in.),可将液位测量不确定度降至最低。它通过提供认证的贸易交接精度、更好的库存管理和可靠的损失控制数据,从而增强存储运营。
罗斯蒙特 5900S 通常与高精度多点温度传感器配合使用,可实现高准确度的 API 标准净体积计算。
罗斯蒙特 5900S 采用创新的二合一功能,在一个壳体中配备两个雷达液位计进行独立的液位和溢出测量,将防溢安全提升到更高的水平。它符合 IEC 61508 的 SIL 2 和 SIL 3 认证,并使解决方案符合 API 2350 要求。

精度
± 0.5 mm(± 0.020 in.)。
稳定性
在 –40 至 +70°C(–40 至 +158°F)的环境中通常 < ± 0.5 mm(0.020 in.)。
更新速率
每 0.3 秒重新测量一次。
通讯协议
Foundation™ Fieldbus 通过自配置 Tankbus 或 Foundation™ Fieldbus 主系统连接至罗斯蒙特 2410。
罗斯蒙特 5900 液位计与 2410 储罐 Hub 配合使用,可以实现无线通讯并模拟其他制造商的液位计。
贸易交接认证
OIML R85:2008 和国家认证,例如 PTB、NMi 等等
安全
• SIL 2 和 SIL 3认证。
• 防溢罐保护经过 TÜV 测试和 WHG 认证。
计量密封
是。
仿真功能
可与传统储罐计量系统集成。
支持模拟其他厂商的通讯协议:例如Enraf、L&J Tankway、Varec Mark/Space、Whessoe、GPE、Sakura 和 Tokyo Keiso。
电源
• FISCO:9.0 - 17.5 VDC 不区分正负极(例如 2410 储罐 Hub)。
• Entity:9.0 - 30.0 VDC 不区分正负极。
环境温度
-40 至 +70 °C(-40 至 +158 °F)。最低启动温度为 -50 °C(-58 °F)。
天线类型
抛物面天线、导波管阵列天线、喇叭形天线、LPG/LNG 天线

特点

  • 贸易交接精度获得最高认证,精准管理散装液体存储资产。
  • 经第三方认证的 IEC 61508 SIL 2 或 SIL 3 能力,更加安全。
  • 使用单储罐开口安装二合一液位计,实现液位冗余测量,或用于构成独立的安全性以及液位测量系统。
  • 采用两线制 IS 总线电源,安装方便且安全。
  • 包含有线和/或无线数据传输。
  • 适用于为各种类型的散装储罐和液化气、轻质产品、原油和沥青等介质提供出色的测量。

文档与图纸