无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-2240S Multi-input Temperature Transmitter

罗斯蒙特™ 2240S 多点输入温度变送器

产品描述

罗斯蒙特 2240S 性能稳定,现已经过认证,适用于严苛的贸易交接应用,此类应用需要准确的温度测量,来计算净标准容积。
它可以与罗斯蒙特 565、566 或 765 温度传感器配合使用。罗斯蒙特 2240S 最多可连接十六个 3 线制或 4 线制温度点元件和一个一体化水位传感器。
根据每个单点温度元件,结合相应的液位值,可提供平均液体温度,从而计算净容积。其温度转换精度十分出色,可达 ± 0.05 °C (± 0.09 °F)。

精度
±0.05 °C(±0.09 °F)。在测量范围内且环境温度为 20 °C(68 °F)。
环境温度影响
±0.05 °C(±0.09 °F)。
测量范围
对于 Pt-100,支持 -200 至 250 °C(-328 至 482 °F)。
分辨率
按照 API 第 7 章和第 12 章 ± 0.1 °C (± 0.1 °F)
点元件数量
最多为16个 RTD 点元件:
• 3 线共享回线或独立线路。
• 4 线独立线路。
传感器类型
支持 Pt-100(符合 IEC/EN60751、ASTM E1137)和 Cu-90。
通讯协议
Foundation™ Fieldbus 通过自配置 Tankbus 或 Foundation™ Fieldbus 主系统连接至罗斯蒙特 2410。
贸易交接认证
OIML R85:2008 和国家认证,例如 PTB、NMi 等等
仿真功能
可与传统储罐计量系统集成。
计量密封
支持模拟其他厂商的通讯协议:例如Enraf、L&J Tankway、Varec Mark/Space、Whessoe、GPE、Sakura 和 Tokyo Keiso。
电源
• FISCO: 9.0 - 17.5 VDC 不区分正负极(例如 2410 储罐 Hub)。
• Entity:9.0 - 30.0 VDC 不区分正负极。
环境温度
-40 至 +70 °C(-40 至 +158 °F)。
最低启动温度为 -50 °C(-58 °F)。

特点

  • 温度测量极稳定,确保精确的库存计算和贸易交接(符合 API 第 7.3 章)。
  • 获得高达 ±0.05 °C(±0.09 °F)的温度转换精度。
  • 最多可连接 16 个 3 线制或 4 线制温度元件。
  • 附带一体化水位传感器。
  • 采用两线制 IS 总线电源,安装方便且安全。

文档与图纸