无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Paine-P-220-30-020 Subsea Transmitter

Paine™ 220-30-020 海底压力和温度变送器

产品描述

作为完全潜水式装置,Paine™ 220-30-020 海底压力和温度变送器是远程海底系统中压力和温度测量的可靠解决方案。该变送器可提供数字测量精度,采用了行业标准的 CANopen® 数字海底仪表界面。此款变送器采用全焊接设计,可实现长期海底操作并满足 API 17F / ISO 13628-6 和 CiA® 443(SIIS 二级设备)的要求。

测量范围
0-15000 psia (0 至 1034 bar)
工作温度
-4 °C 至 60 °C(25 °F 至 140 °F)
过程介质
与 17-4 PH 和 15-5 CRES 兼容
压力端口/接头
220-30-020-01:3/8 英寸 � 内螺纹高压釜型中压接头 220-30-020-02:3/8 英寸 � 内螺纹高压釜型高压接头

特点

  • 专为远程海底系统压力和温度测量而设计的完全潜水式变送器
  • 变送器的设计可实现一致的性能和数字测量精度
  • 智能 CANopen® 数字海底仪表界面可提供高分辨率和可靠性
  • 采用 3/8” 内螺纹高压釜型端口接头,符合行业标准应用要求
  • 定制化的变送器选项,适用于具体的使用需求。

文档与图纸